Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,02 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,02 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2129 RON - 1,2129 RON | 8000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
1,1432 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,5608 RON - 1,5608 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
1,2061 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9816 RON - 1,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,5408 RON - 0,5408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4923 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
1,5608 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,6585 RON - 0,6585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9816 RON - 1,2129 RON | 2000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,0884 RON - 1,3499 RON | 10000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,0912 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
1,1459 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,4723 RON - 0,4723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2129 RON - 1,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,5312 RON - 0,5312 RON | 772 În stoc |
Rotund
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4157 RON - 0,5132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina