Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,2719 RON - 1,2719 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,8669 RON - 0,9632 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
1,5548 RON - 1,7275 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,7526 RON - 0,8362 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,8638 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,8402 RON - 0,9336 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,3806 RON - 0,4586 RON 2000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
1,0556 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,9575 RON - 1,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,7919 RON - 0,8799 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,098 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
1,1432 RON - 1,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
1,4968 RON - 1,6632 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
1,3622 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,3764 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,6081 RON - 0,6757 RON 9000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Interval de preț
0,4586 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Interval de preț
0,6757 RON - 0,6081 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Pentru stivuire
  • Diametru corp
    6.6 mm