Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5284 RON - 0,6489 RON 7000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,5218 RON - 0,5798 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,5271 RON - 0,6489 RON 438 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,6051 RON - 0,7461 RON 11000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 650 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 5000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,2985 RON - 0,3177 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 57 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,662 RON - 0,7356 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,662 RON - 0,7356 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,7919 RON - 0,8799 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,098 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
1,3622 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,9575 RON - 1,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028032

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Interval de preț
0,7461 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027905

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028001

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Interval de preț
0,3177 RON - 0,2985 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027851

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm