Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,7526 RON - 0,8362 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
1,2719 RON - 1,2719 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,3806 RON - 0,4586 RON 2000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
1,5548 RON - 1,7275 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
1,098 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,8638 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,8669 RON - 0,9632 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,8402 RON - 0,9336 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,3476 RON - 1,4973 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,7537 RON - 0,8375 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,5894 RON - 1,5894 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,8187 RON - 1,0098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 90 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 84 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,0816 RON - 1,1377 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 89 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Interval de preț
0,4586 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm