Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime guler | Dimensiune șurub | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 20
|
2.756 in
70.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M4 x 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina