Meniu Caută

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

În producție

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C D Material A B Tip Cumpără
0,1252 RON - 0,1252 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0672 RON - 0,0672 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,1944 RON - 0,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,1588 RON - 0,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
1,38 RON - 1,38 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
0.6 mm
Oțel
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
0,1444 RON - 0,1444 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,118 RON - 0,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Solicitați termenul de livrare aici
PP
Solicitați termenul de livrare aici
PP
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,1184 RON - 0,1184 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,1299 RON - 0,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock