Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | C | D | Mecanism de blocare | E | A | B | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Falcă metalică de blocare
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Falcă metalică de blocare
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Falcă metalică de blocare
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,6596 RON - 0,6596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Falcă metalică de blocare
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | 4000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Falcă de blocare din acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina