Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | C | Posibilitate de detașare | A | Culoare | B | Forța de tragere | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6231 RON - 0,6231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Albastru
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,421 RON - 0,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Portocaliu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
15.748 in
400.0 mm
|
Roșu
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,602 RON - 0,602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Roșu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,602 RON - 0,602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Albastru
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
7.874 in
200.0 mm
|
Verde
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,515 RON - 0,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
9.843 in
250.0 mm
|
Albastru
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,5669 RON - 0,5669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
7.874 in
200.0 mm
|
Galben
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,71 RON - 0,71 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
15.748 in
400.0 mm
|
Roșu
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Portocaliu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
0.591 in
15.0 mm
|
Albastru
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,421 RON - 0,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock