Meniu Caută

Sigilii Plaskalock

În producție

Sigilii pentru cabluri cu corp din plastic concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Eticheta lungă este ideală pentru imprimarea codurilor QR, a numerelor de serie și a codurilor de bare (până la 13 cifre). Opțiuni cu rezistență ridicată la tracțiune pentru 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2.0 mm diametru).

  • Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Mecanism de blocare îmbunătăţit şi caracteristici care indică accesul neautorizat.
  • Rezistență foarte ridicată la întindere, opțiunile includ: 120 kg (diametru 1,5 mm) și 150 kg (diametru 2,0 mm).
Culoare: Albastru, Verde, Roșu Cod Serie: SRH0021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare C D Forța de tragere A B Cumpără
1,7681 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm