Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,2593 RON - 29,1755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 25,2462 RON - 28,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 42,223 RON - 46,9738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 21,5633 RON - 23,9866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 22,152 RON - 24,6574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 50,9989 RON - 56,667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 48,9043 RON - 54,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 21,4127 RON - 23,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 12,541 RON - 13,9648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,546 RON - 0,6741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2679 RON - 0,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1791 RON - 0,2212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1313 RON - 0,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,2767 RON - 0,3416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5563 RON - 0,6868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1545 RON - 0,1908 RON | 1900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 10,3641 RON - 11,5415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,6943 RON - 8,5294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 6,2044 RON - 7,8312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 8,0092 RON - 8,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina