10170366
SCH-2
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 99 | 16,8904 RON |
| 100 + | 6,6236 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilitate | Fix |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Piese de fixare incluse | Screw, Quick Nut |
| Material | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
| Metodă de montare | Șurub |
| Interval diametru cablu compatibil | 50.8 mm |
| Interval diametru cablu compatibil | 2 in |
| Interval de temperatură de funcționare | -30 - 140 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -22 - 284 °F |
| Înălțime totală | 25.4 mm |
| Înălțime totală | 1 in |
| Spacer Height | 0.094 in |
| Spacer Height | 2.4 mm |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina