Meniu Caută

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

În stoc

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou A Diametru orificiu A Dimensiune șurub Grosime maximă panou B Lungime distanțier Cumpără
0,8228 RON - 1,0117 RON 3000 În stoc
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,8187 RON - 1,0117 RON 1000 În stoc
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,8228 RON - 1,0117 RON 1600 În stoc
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,8215 RON - 1,0117 RON 300 În stoc
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,8228 RON - 1,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,7105 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,8228 RON - 1,0117 RON 4900 În stoc
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,7105 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7147 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,7119 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,742 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
9.5 mm
0,742 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
19.1 mm
0,742 RON - 0,9132 RON 9000 În stoc
1.6 mm
12.7 mm
0,742 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
15.9 mm
0,7407 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.4 mm
0,742 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
22.2 mm
Suporturi cu blocare pe margine 9.5 mm Fixare cu prizon

10017234

Interval de preț
1,0117 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Suporturi cu blocare pe colț
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu prizon
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
Suporturi cu blocare pe margine 19.1 mm Fixare cu prizon

10017203

Interval de preț
1,0117 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Suporturi cu blocare pe colț
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu prizon
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
Suporturi cu blocare pe margine 15.9 mm Fixare cu prizon

10017197

Interval de preț
1,0117 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Suporturi cu blocare pe colț
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu prizon
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    15.9 mm
Suporturi cu blocare pe margine 12.7 mm Fixare cu prizon

10017241

Interval de preț
1,0117 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Suporturi cu blocare pe colț
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu prizon
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
Suporturi cu blocare pe margine 6.4 mm Fixare cu prizon

10017227

Interval de preț
1,0117 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Suporturi cu blocare pe colț
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu prizon
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
Suporturi cu blocare pe margine 12.7 mm Filet mamă

10035764

Interval de preț
0,9132 RON - 0,742 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru orificiu B
    3.1 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm