Meniu Caută

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

În stoc

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,8447 RON - 1,0391 RON 5000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON 4000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,0967 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8392 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON 79000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8639 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,846 RON - 1,0391 RON 648 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8392 RON - 1,0391 RON 7000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8433 RON - 1,0391 RON 6000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,098 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,0967 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,0993 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • din 3
Suport cu fixare pe margine 15.9 mm Fixare cu clemă 0.8 mm

10005354

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu clemă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Snap Lock 0.8 mm

10005842

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Snap Lock
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport cu fixare pe margine 12.7 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005675

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
79000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 9.5 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005651

Interval de preț
1,0391 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
648 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005521

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 9.5 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005460

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8433 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm