Meniu Caută

Prinderi pentru afișaje 76.0 mm 90 ° PVC

Suportul de indicatoare cu adeziv și balama poate uni două panouri împreună la 90 de grade, oferind o conexiune sigură între ele și împiedicând desprinderea lor. Ideal de utilizat în retail și puncte de prezentare. Este transparent și realizat din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10388518

Numărul piesei producătorului:

492766

1046 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 3,3258 RON
2000 + 2,8347 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

332,58 RON

100 x 3,3258 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne