Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto držiaky LED diód slúžia na udržanie diódy T-1 3/4 LED v paneli. Dajú sa ľahko rukou zaklapnúť do otvorov štandardných panelov. Po zaklapnutí držiaka do panela, bude LED dióda po vložení zo zadnej časti panela bezpečne zaistená na mieste. Zabezpečujú bezpečné a úhľadné zobrazenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil | Diametru cap | Diametru orificiu | Grosime panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2251 RON - 1,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,7592 RON - 1,0511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,002 RON - 1,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,8206 RON - 2,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6862 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,8131 RON - 1,1253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,8995 RON - 0,8995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,6862 RON - 0,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,6609 RON - 0,9163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7339 RON - 1,016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,5609 RON - 0,7576 RON | 780 În stoc |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina