Meniu Caută

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky majú lamelové uchytenie na obidvoch koncoch na bezpečné zaistenie. Montáž do slepého otvoru je dostatočne pružná na uzamknutie do okrúhlych, závitových, vyrazených alebo navŕtaných slepých otvorov..

Cod Serie: SR2730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4609 RON - 0,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,5023 RON - 0,5348 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
0,7201 RON - 0,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,4964 RON - 0,5283 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,5023 RON - 0,5348 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
0,4404 RON - 0,468 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
0,4663 RON - 0,4961 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,7025 RON - 0,8281 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
0,6913 RON - 0,8488 RON 8000 În stoc
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
0,6927 RON - 0,8488 RON 4000 În stoc
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
0,6758 RON - 0,8281 RON 9000 În stoc
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,716 RON - 0,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
1,2007 RON - 1,4785 RON 1000 În stoc
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,4779 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10000427

Interval de preț
0,8488 RON - 0,6913 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.92 mm
  • Diametru orificiu B
    7.92 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10000434

Interval de preț
0,8488 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.92 mm
  • Diametru orificiu B
    7.92 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487433

Interval de preț
0,8281 RON - 0,6758 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.92 mm
  • Diametru orificiu B
    7.92 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000366

Interval de preț
1,4785 RON - 1,2007 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare conică
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    7.9 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm