Meniu Caută

Suport pentru brățări de cablu cu montare adezivă

În stoc

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR1718

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile Lățime totală Înălțime totală Cumpără
0,9213 RON - 0,9213 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,7954 RON - 0,7954 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6311 RON - 0,6311 RON 490 În stoc
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,5654 RON - 0,6271 RON 200 În stoc
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,5654 RON - 0,6271 RON 13550 În stoc
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,0393 RON - 2,0393 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,4928 RON - 0,4928 RON 167 În stoc
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
1,7113 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
  • din 2
Suport coliere Neadeziv 0.098 in 0.142 in ABS Alb

10155240

Interval de preț
0,6311 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Metodă de montare
    Neadeziv
  • Interval lățime fasetă
    2.5 - 3.6 mm
  • Înălțime totală
    3.5 mm
  • Lungime totală
    19.1 mm
Suport coliere Adeziv 3.6 mm PA Negru

10277065

Interval de preț
0,6271 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval lățime fasetă
    2.4 - 3.6 mm
  • Înălțime totală
    3.5 mm
  • Lungime totală
    21.0 mm
Suport coliere Adeziv & Înșurubare M3 3.6 mm PA Negru

10277058

Interval de preț
0,6271 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
13550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval lățime fasetă
    2.4 - 3.6 mm
  • Înălțime totală
    3.9 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
Suport coliere Șurub 8 4.3 mm PA Natural

10009697

Interval de preț
0,4928 RON - 0,4928 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval lățime fasetă
    2.5 - 4.8 mm
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Lungime totală
    25.4 mm