Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,638 RON - 0,7708 RON | 85198 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,4586 RON - 0,5613 RON | 350 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,7885 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
2,2726 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | 35000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
0,612 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
1,4785 RON - 1,4785 RON | 36 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,5052 RON - 0,612 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,4627 RON - 0,5613 RON | 722 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,6271 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,5544 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6503 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,4572 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,4627 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
3,7303 RON - 3,7303 RON | 100 În stoc |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina