Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/ dublu știft/ vârf săgeată

În stoc

Acest suport PCB se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1417 RON - 1,1417 RON 300 În stoc
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
1,3622 RON - 1,3622 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,7324 RON - 0,8926 RON 626 În stoc
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
1,276 RON - 1,276 RON 50 În stoc
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
1,2225 RON - 1,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,8255 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
Suport fixare cu siguranță 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381458

Interval de preț
1,1417 RON - 1,1417 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381434

Interval de preț
0,8926 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
626 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381472

Interval de preț
1,276 RON - 1,276 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm