Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4781 RON - 0,5903 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,4078 RON - 0,434 RON 6000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,0144 RON - 1,2527 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7162 RON - 0,7446 RON 210 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4078 RON - 0,434 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,9337 RON - 1,146 RON 7000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,4262 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,4028 RON - 0,4284 RON 1000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON 1000 În stoc
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7023 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4176 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,3985 RON - 0,4241 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON 2000 În stoc
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON 4000 În stoc
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,4333 RON - 0,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4503 RON - 0,4786 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3602 RON - 0,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004340

Interval de preț
0,434 RON - 0,4078 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.2 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10002827

Interval de preț
0,7446 RON - 0,7162 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004197

Interval de preț
0,434 RON - 0,4078 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10638002

Interval de preț
1,146 RON - 0,9337 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004319

Interval de preț
0,4284 RON - 0,4028 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.2 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003992

Interval de preț
1,1747 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003107

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7023 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003978

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004029

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm