Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7283 RON - 0,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
16.0 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,6147 RON - 0,6147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,5819 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,6448 RON - 0,6448 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.2 mm
0,5969 RON - 0,5969 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,6344 RON - 0,6344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,7573 RON - 0,7573 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
0,6366 RON - 0,6366 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
2,081 RON - 2,081 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
2,4644 RON - 2,4644 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
30.9 mm
2,8203 RON - 2,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
0,6852 RON - 0,8362 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON 12500 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.8 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 100 În stoc
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7283 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
7.0 mm
2,2042 RON - 2,2042 RON 15000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 8.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10381908

Interval de preț
1,2308 RON - 1,2308 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332221

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Diametru orificiu B
    3.0 mm
Suport fixare cu siguranță 19.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381953

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm