Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6325 RON - 0,6325 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,6009 RON - 0,6009 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,6503 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
4.8 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
7.9 mm
0,9091 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,7899 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
14.3 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
1,0856 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
8.0 mm
1,0309 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
1,0117 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
1,1226 RON - 2,081 RON 1400 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
9.7 mm
0,9583 RON - 1,7661 RON 100 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
1,0487 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
1,0117 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
1,0117 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,0063 RON - 1,862 RON 100 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.8 mm
0,935 RON - 1,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON 100 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 9.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332016

Interval de preț
2,081 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332030

Interval de preț
1,7661 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331927

Interval de preț
1,862 RON - 1,0063 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10331910

Interval de preț
1,8482 RON - 0,9939 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm