Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..

Cod Serie: SR2706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
285 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7019 RON - 0,7799 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,7162 RON - 0,7446 RON 1000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,7064 RON - 0,8571 RON 1100 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
1,3757 RON - 1,3757 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
1,1172 RON - 1,1172 RON 200 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
1,9441 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
3,2721 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,9528 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
2,3412 RON - 2,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
0,9528 RON - 1,1747 RON 3910 În stoc
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,7324 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7664 RON - 0,8516 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,9528 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,7225 RON - 0,8029 RON 10925 În stoc
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,4127 RON - 0,439 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,9528 RON - 1,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,3864 RON - 0,4113 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
5.5 mm
0,7324 RON - 0,9008 RON 7496 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,7338 RON - 0,9008 RON 6900 În stoc
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • din 15
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10003534

Interval de preț
0,7446 RON - 0,7162 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381823

Interval de preț
0,8571 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Diametru orificiu B
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381892

Interval de preț
1,1172 RON - 1,1172 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003503

Interval de preț
1,1747 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
3910 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003527

Interval de preț
0,8029 RON - 0,7225 RON

Niveluri de stoc
10925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10002780

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
7496 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003558

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.75 mm