Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov..
Cod Serie: SR2706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,774 RON - 0,86 RON | 29000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6778 RON - 0,7531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9214 RON - 1,0238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1747 RON - 1,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9008 RON - 0,9008 RON | 6000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1747 RON - 1,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,4411 RON - 0,4687 RON | 95000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1747 RON - 1,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1747 RON - 1,1747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,146 RON - 1,146 RON | 1000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7135 RON - 0,7927 RON | 1000 În stoc |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9008 RON - 0,9008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9008 RON - 0,9008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9008 RON - 0,9008 RON | 3000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,712 RON - 0,7911 RON | 25000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4333 RON - 0,4609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,7283 RON - 0,7283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,9091 RON - 0,9091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5887 RON - 0,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0144 RON - 1,2527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina