Meniu Caută

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,2664 RON - 1,5608 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
1,2705 RON - 1,5608 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
1,2664 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
1,2664 RON - 1,5608 RON 900 În stoc
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
Suport fixare cu siguranță 17.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001417

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu orificiu de montare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 10.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001431

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2705 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu orificiu de montare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001400

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu orificiu de montare
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.0 mm