Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5338 RON - 0,5931 RON 5000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7356 RON - 0,8174 RON 15000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,842 RON - 1,0356 RON 4000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8757 RON - 1,0791 RON 2000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6169 RON - 0,6854 RON 9713 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7863 RON - 0,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7071 RON - 0,7857 RON 10000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6247 RON - 0,6941 RON 11000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7963 RON - 0,8848 RON 29000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6934 RON - 0,7704 RON 528 În stoc
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6819 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 9000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8967 RON - 1,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,5325 RON - 0,5916 RON 245 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7139 RON - 0,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,6416 RON - 0,7129 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7435 RON - 0,8261 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,752 RON - 0,8356 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6594 RON - 0,7327 RON 7000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,9416 RON - 1,1619 RON 15000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021934

Interval de preț
0,5931 RON - 0,5338 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,8174 RON - 0,7356 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Interval de preț
1,0356 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0791 RON - 0,8757 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
0,6854 RON - 0,6169 RON

Niveluri de stoc
9713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Interval de preț
0,7857 RON - 0,7071 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Interval de preț
0,6941 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
0,8848 RON - 0,7963 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Interval de preț
0,7704 RON - 0,6934 RON

Niveluri de stoc
528 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.3 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    10.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,5916 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Interval de preț
0,7327 RON - 0,6594 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Interval de preț
1,1619 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm