Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu B Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,9187 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5733 RON - 0,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7177 RON - 0,7974 RON 17000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7769 RON - 0,8632 RON 9000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,6094 RON - 0,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7389 RON - 0,821 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,626 RON - 0,6955 RON 560 În stoc
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,5695 RON - 0,7009 RON 700 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,5207 RON - 0,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7253 RON - 0,806 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,7863 RON - 0,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
528 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6433 RON - 0,7148 RON 275 În stoc
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,6905 RON - 0,7672 RON 4000 În stoc
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8247 RON - 0,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,6487 RON - 0,7208 RON 1000 În stoc
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • din 2
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,7974 RON - 0,7177 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
0,8632 RON - 0,7769 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022412

Interval de preț
0,6955 RON - 0,626 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 HB Natural

10316405


Niveluri de stoc
528 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10001752

Interval de preț
0,7148 RON - 0,6433 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001776

Interval de preț
0,7672 RON - 0,6905 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001769

Interval de preț
0,7208 RON - 0,6487 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm