Meniu Caută

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

În stoc

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,3335 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
29.4 mm
Negru
13.4 mm
14.0 mm
1,7113 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
24.1 mm
4,0114 RON - 4,0114 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
37.1 mm
0,704 RON - 0,704 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
1,7387 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
42.0 mm
Negru
16.4 mm
22.5 mm
1,6429 RON - 1,8345 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
38.5 mm
Negru
16.4 mm
20.5 mm
1,4238 RON - 1,5881 RON 900 În stoc
UL94 V-2
35.5 mm
Negru
16.4 mm
16.5 mm
1,2719 RON - 1,4101 RON 1600 În stoc
UL94 V-2
25.8 mm
Negru
13.4 mm
9.1 mm
1,5881 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
36.5 mm
Negru
16.4 mm
18.5 mm
0,4414 RON - 0,4414 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Clemă cablu 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Negru

10245736

Interval de preț
1,5881 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lungime totală
    35.5 mm
Clemă cablu 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Negru

10245712

Interval de preț
1,4101 RON - 1,2719 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Înălțime totală
    9.1 mm
  • Lungime totală
    25.8 mm