Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1371 RON - 9,7262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9004 RON - 7,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4738 RON - 6,5479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,1518 RON - 9,7556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8982 RON - 2,266 RON | 100 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7329 RON - 5,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1418 RON - 7,3027 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5911 RON - 5,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0246 RON - 4,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6514 RON - 5,1909 RON | 1000 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,0947 RON - 11,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,9816 RON - 18,9816 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,545 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6344 RON - 3,6344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,4819 RON - 19,4819 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8987 RON - 3,4578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9365 RON - 2,3154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6758 RON - 2,7248 RON | 7 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,9085 RON | 380 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm