Meniu Caută

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

În stoc

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Lățime bază Lungime bază Lungime distanțier Cumpără
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
2,2874 RON - 2,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
1,4033 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
1,7541 RON - 2,133 RON 30 În stoc
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
1,2882 RON - 1,2882 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
1,0566 RON - 1,2882 RON 8887 În stoc
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
1,1619 RON - 1,1619 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,9262 RON - 1,0763 RON 3000 În stoc
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,7822 RON - 1,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,6979 RON - 1,8664 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,7591 RON - 1,7955 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,8658 RON - 1,0763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,4875 RON - 1,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,1619 RON - 1,1619 RON 300 În stoc
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
1,1619 RON - 1,1619 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,5211 RON - 0,5546 RON 1000 În stoc
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,1558 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
1,2882 RON - 1,2882 RON 282 În stoc
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
1,1619 RON - 1,1619 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • din 5
Distanțier cu bază adezivă 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Interval de preț
2,133 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime bază
    18.0 mm
  • Lățime bază
    18.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.8 mm
Distanțier cu bază adezivă 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Interval de preț
1,2882 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
8887 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    17.8 mm
Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Interval de preț
1,0763 RON - 0,9262 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    12.7 mm
Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Interval de preț
1,1619 RON - 1,1619 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    12.7 mm
Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Interval de preț
0,5546 RON - 0,5211 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    12.7 mm
Distanțier cu bază adezivă 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Interval de preț
1,2882 RON - 1,2882 RON

Niveluri de stoc
282 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    17.8 mm