Meniu Caută

Suporturi amortizoare KPR

În stoc

Antivibračné strojové prvky s puzdrom z pozinkovanej ocele ST37 a s výliskom z prírodného kaučuku. Tieto tlmiace prvky sú z kaučuku tvrdosti 60 Shore a v sortimente ponúkame varianty s bezpečným rozpojením. Tieto prvky sú k dispozícii v kombinácii typov a veľkostí závitov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Înălțime bază Diametru orificiu Înălțime totală Diametru bază Cumpără
188,1383 RON - 231,5508 RON Solicitați termenul de livrare aici
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
134,1719 RON - 165,1428 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
248,7509 RON - 306,1468 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
169,3963 RON - 208,4755 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
162,9096 RON - 200,5001 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
504,3075 RON - 581,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
102,8287 RON - 126,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
245,7735 RON - 302,4781 RON Solicitați termenul de livrare aici
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
734,3164 RON - 790,8083 RON 4 În stoc
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
219,827 RON - 270,5767 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
188,1383 RON - 231,5508 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
126,4623 RON - 155,6521 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Suport de montare antivibraţii 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Interval de preț
790,8083 RON - 734,3164 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Formă
    Rotund
  • Orientare
    Filetat mamă-mamă
  • Material complet
    Oţel; Cauciuc