Meniu Caută

Suporturi autofiletante pentru plăci de circuite

În stoc

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,8723 RON - 0,9078 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,8439 RON - 0,8794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,9645 RON - 1,007 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
1,0295 RON - 1,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
1,0159 RON - 1,0159 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
1,0212 RON - 1,0709 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,8526 RON - 0,9474 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
1,0364 RON - 1,0364 RON 700 În stoc
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
1,0336 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
1,0213 RON - 1,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,8349 RON - 0,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
1,0473 RON - 1,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
N/A 9.5 mm (L) Fixare cu filet tată

10161197

Interval de preț
1,0364 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Distanța între suprafețele plate
    4.7 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm