Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7547 RON - 0,9269 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6321 RON - 0,7023 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1559 RON - 0,2182 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,0021 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON 985 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,1623 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,5708 RON - 0,7009 RON 1000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,1305 RON - 0,1828 RON 10970 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,5404 RON - 0,5631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,7721 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
10.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,6948 RON - 1,5726 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,7201 RON - 1,6255 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,6636 RON - 1,5089 RON 200 În stoc
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,6621 RON - 0,6621 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10001851

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022962

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.5 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Interval de preț
0,1828 RON - 0,1305 RON

Niveluri de stoc
10970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151648

Interval de preț
1,5089 RON - 0,6636 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.8 mm