Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,664 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 950 În stoc
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
0,704 RON - 0,7822 RON 1000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,684 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,5527 RON - 0,6141 RON 5000 În stoc
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,5962 RON - 0,6624 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,9624 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,9583 RON - 1,1869 RON 1000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 900 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,5708 RON - 0,7009 RON 200 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,6804 RON - 0,842 RON 240 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 1049 În stoc
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,9624 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,4695 RON - 0,4992 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,4695 RON - 0,4992 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,8556 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,8188 RON - 0,9098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,1432 RON - 1,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
1,3197 RON - 1,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON 9460 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022979

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    5.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023884

Interval de preț
0,7822 RON - 0,704 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare B
    1.5 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023037

Interval de preț
0,6141 RON - 0,5527 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023679

Interval de preț
1,1869 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023754

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023631

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002124

Interval de preț
0,842 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023013

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
1049 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    5.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023600

Interval de preț
0,7009 RON - 0,7009 RON

Niveluri de stoc
9460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm