Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6982 RON - 1,5799 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,6762 RON - 0,6762 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,9012 RON - 0,9012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
0,6781 RON - 1,5371 RON 1300 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,6621 RON - 0,6621 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
1,0952 RON - 1,9988 RON 27600 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
12.0 mm
0,9953 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,7496 RON - 0,7496 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,8077 RON - 1,8293 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,8061 RON - 0,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
0,7995 RON - 0,7995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,799 RON - 0,799 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7184 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,6609 RON - 1,4958 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,6752 RON - 0,6752 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,9077 RON - 1,6565 RON 4800 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,6946 RON - 0,6946 RON 5000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 150 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
9.7 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151808

Interval de preț
1,5371 RON - 0,6781 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm PA6 Natural

10067741

Interval de preț
1,9988 RON - 1,0952 RON

Niveluri de stoc
27600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Interval de preț
1,6565 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151860

Interval de preț
0,6946 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.7 mm PA6 Natural

10331682

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm