Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6728 RON - 0,7476 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,5527 RON - 0,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
0,5527 RON - 0,6141 RON 1700 În stoc
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,8721 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,5572 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 1000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
0,8721 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,7667 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON 83000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 7000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,4175 RON - 0,6913 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,5843 RON - 0,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 650 În stoc
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,4907 RON - 0,5226 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,7529 RON - 0,9227 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023051

Interval de preț
0,6141 RON - 0,5527 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002018

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023594

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
83000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002056

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm