Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5708 RON - 0,7009 RON 1000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,6321 RON - 0,7023 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON 985 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,768 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON 80 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,6859 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
1,0679 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,9077 RON - 1,6565 RON 4800 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,9953 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,7488 RON - 0,9213 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,6763 RON - 0,842 RON 7163 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7008 RON - 0,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,7269 RON - 0,8912 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
0,6946 RON - 0,6946 RON 5000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,7667 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1519 RON - 0,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022962

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.5 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10001851

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Interval de preț
1,2308 RON - 1,2308 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Interval de preț
1,6565 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10002216

Interval de preț
0,842 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
7163 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151860

Interval de preț
0,6946 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm