Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6697 RON - 1,5201 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,745 RON - 0,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7583 RON - 1,7156 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,0775 RON - 0,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0514 RON - 0,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8668 RON - 0,8668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,7143 RON - 1,6108 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,6636 RON - 1,5089 RON 200 În stoc
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,7721 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
14.0 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,7702 RON - 0,8557 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,6805 RON - 0,7561 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,768 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
12.0 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,7407 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,7763 RON - 1,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,9995 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151648

Interval de preț
1,5089 RON - 0,6636 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.8 mm