Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,9665 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,5476 RON - 0,6804 RON 7503 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,756 RON - 0,84 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,7667 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5843 RON - 0,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,7738 RON - 0,8598 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,842 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON 4000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,842 RON - 0,842 RON 1900 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,0209 RON - 1,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,5527 RON - 0,6141 RON 5000 În stoc
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 7000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,5113 RON - 0,5439 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7708 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7338 RON - 1,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,4723 RON - 0,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,7995 RON - 0,7995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10002339

Interval de preț
0,6804 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
7503 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023747

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10002155

Interval de preț
0,842 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023037

Interval de preț
0,6141 RON - 0,5527 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm