Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0775 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,4463 RON - 0,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,5531 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7196 RON - 0,7996 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,7739 RON - 0,8599 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
0,6191 RON - 0,6446 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
0,5404 RON - 0,5631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON 2800 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,5404 RON - 0,5631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,9528 RON - 1,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,564 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,538 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,5572 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6317 RON - 0,7018 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 1000 În stoc
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023778

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023020

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    5.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.0 mm
  • Interval B grosime panou
    1.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm