Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Acest suport de blocare a plăcii de circuite este conceput pentru a aluneca într-o gaură a cheii. Aceasta asigură o fixare sigură, dar permite și scoaterea ușoară a plăcii, dacă este necesar. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10011126

Numărul piesei producătorului:

KSLSP1-4-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți
Tip fixare orificiu B Conector gaură cheie
Înălțime cap de blocare A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 2.4 mm
Interval A grosime panou 4.8 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard RMS
Standard REACH
Standard UL
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne