Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10109069
KSLSP2-3-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6811 RON |
| 5000 + | 0,6129 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu doi dinți |
| Tip fixare orificiu B | Conector gaură cheie |
| Înălțime cap de blocare A | 0.157 in |
| Înălțime cap de blocare A | 4.0 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 0.094 in |
| Înălțime cap de blocare B | 2.4 mm |
| Interval A grosime panou | 0.189 in |
| Interval A grosime panou | 4.8 mm |
| Interval B grosime panou | 0.063 in |
| Interval B grosime panou | 1.6 mm |
| Lungime distanțier | 0.189 in |
| Lungime distanțier | 4.8 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina