Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10109076

Numărul piesei producătorului:

KSLSP2-4-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7004 RON
5000 + 0,6304 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

700,40 RON

1000 x 0,7004 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți
Tip fixare orificiu B Conector gaură cheie
Înălțime cap de blocare A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 2.4 mm
Interval A grosime panou 4.8 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard REACH

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne