Gama de cleme separate pentru cabluri, cu fixare prin împingere, fixează firele pe panou, blocându-le pe poziție.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,6215 RON - 0,8049 RON | 9000 În stoc |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3964 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1979 RON - 1,1979 RON | 100 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2801 RON - 1,7661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9829 RON - 1,3608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6736 RON - 0,8735 RON | 68900 În stoc |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1336 RON - 1,3964 RON | 15000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3964 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,3964 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina