Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri - cu fixare prin apăsare, nailon

În stoc

Gama de cleme separate pentru cabluri, cu fixare prin împingere, fixează firele pe panou, blocându-le pe poziție.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
1,1979 RON - 1,1979 RON 100 În stoc
6.3 mm
5.0 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
15.9 mm
1,2801 RON - 1,7661 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
11.1 mm
0,6215 RON - 0,8049 RON 9000 În stoc
2.0 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
6.4 mm
0,6736 RON - 0,8735 RON 68900 În stoc
2.0 mm
1,1336 RON - 1,3964 RON 15000 În stoc
6.4 mm
12.7 mm
0,9829 RON - 1,3608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 2.0 mm 3.0 mm PA Natural

10027455

Interval de preț
1,1979 RON - 1,1979 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.3 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 2 mm PA Gri

10068571

Interval de preț
0,8049 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    21.1 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 2 mm PA Gri

10068588

Interval de preț
0,8735 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
68900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    23.7 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

10027479

Interval de preț
1,3964 RON - 1,1336 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C