Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Lățime bază | Înălțime internă | Grosime maximă panou compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 1,0445 RON - 1,2883 RON | 2000 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 731 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 0,7475 RON - 0,9213 RON | 13112 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,6092 RON - 0,7407 RON | 795 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,6147 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,4531 RON - 0,538 RON | 1000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,4367 RON - 0,538 RON | 6100 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,6736 RON - 0,8241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,4421 RON - 0,538 RON | 79000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,6051 RON - 0,7407 RON | 96850 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,6105 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 1,05 RON - 1,2883 RON | 405660 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,276 RON - 1,5881 RON | 10000 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 0,894 RON - 1,0665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,1631 RON - 1,2126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,7475 RON - 0,9213 RON | 35220 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0487 RON - 1,2979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina