Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6467 RON - 0,7186 RON | 1000 În stoc | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 0,671 RON - 0,7456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,6899 RON - 0,7665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,707 RON - 0,7856 RON | 1000 În stoc | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 1,2157 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 1,1869 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,3828 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 1,4826 RON - 1,8432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,6735 RON - 0,7483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 1,3293 RON - 1,6429 RON | 4000 În stoc | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 1,6155 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 1,4238 RON - 1,7524 RON | 200 În stoc | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina