Transparentné regálové pútače wobblery pridávajú ilúziu, že tlačené materiály sú voľne zavesené vo vzduchu a stále sa pohybujú. Tieto wobblery majú penové lepidlo alebo lepiacu fóliu na pripevnenie na rovné alebo nerovné povrchy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Tip adeziv | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0063 RON - 1,1788 RON | 50 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3875 RON - 0,9957 RON | 1000 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Spumă
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3491 RON - 0,3491 RON | 1092 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Folie
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5197 RON - 1,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,9337 RON - 1,1103 RON | 800 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5881 RON - 1,862 RON | 1300 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina