Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Număr de fante | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8695 RON - 12,8695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
9,748 RON - 9,748 RON | 100 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
18,7019 RON - 18,7019 RON | 438 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
10,7063 RON - 10,7063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
13,513 RON - 13,513 RON | 1300 În stoc |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
11,0213 RON - 11,0213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
0,6489 RON - 0,7927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
12,048 RON - 12,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7256 RON - 0,8707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,5613 RON - 0,6544 RON | 18100 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
13,9921 RON - 13,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
12,6367 RON - 12,6367 RON | 600 În stoc |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1952 RON - 1,1952 RON | 2000 În stoc |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
1,0473 RON - 1,2636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,7064 RON - 0,8433 RON | 5900 În stoc |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
12,2808 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
14,3481 RON - 14,3481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
21,7687 RON - 21,7687 RON | 4 În stoc |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7927 RON - 0,7927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina