Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
2000 În stoc
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
300 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
1000 În stoc
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
24200 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
200 În stoc
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3000 În stoc
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
1000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
7000 În stoc
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1000 În stoc
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
7 În stoc
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
200 În stoc
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
  • din 2
Suport fibră optică 23.9 mm (L) Natural

10315897


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Înălțime totală
    7.6 mm
  • Lungime totală
    23.9 mm
  • Lățime totală
    23.9 mm
Suport fibră optică 72.66 mm (L) Albastru

10312339


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
Suport fibră optică 12.7 mm (L) 2 Natural

10315989


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Înălțime totală
    8.4 mm
  • Lungime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802


Niveluri de stoc
24200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 21.4 mm (L) 4 Negru

10312827


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    21.4 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Negru

10312285


Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    14.75 mm
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111819


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

10111826


Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.3 mm
  • Lățime totală
    26.2 mm
Suport fibră optică 32.6 mm (L) 6 Negru

10312841


Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
Suport fibră optică 22.0 mm (L) 4 Natural

10315996


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Înălțime totală
    6.7 mm
  • Lungime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
Suport fibră optică 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122


Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    35.4 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Roșu

10312742


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm